Publikovat produkty
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(14 recenze)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Specifikace
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolidsurfaceeu
    • Skupina výrobkůSolid Surfaces
    • Skupina produktů12mm collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)30
    • Šířka (palce)144
    • Hloubka (palce)0.5
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)132
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCSurface
    • Kód UNSPSC301521
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 21 35
    • Název OmniClassCommercial Serving Counters
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS