Publikovat produkty
Built Up Roof Vent

Built Up Roof Vent


Menzies Metal Built Up Flat Roof Vents are ideal for flat roof ventilation applications. Galvanized, and HOTWELDED for high heat application, the BUR vent also comes with a 1/4″ bird screen.

  • 26 gauge.
  • Custom sizes available by request.
  • Also available in TPO Direct Weld™.

061716

Product Tags:
Apartment Vent, Bird House, Commercial Vent, Dog House, Dryer Vent, Flat Roof Vent, Hot Weld Vent, Multiple Stack Vent, Plumbing Supplies, TPO Vent


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabuilt-up-roof-vent
  • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
  • Skupina produktůBuilt Up Roof Vent
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké