Publikovat produkty
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Clamp-Tite Copper Box Scupper

    Clamp-Tite Copper Box Scupper

    • Clamping collar to secure membrane to flange.
    • Full 4″ flange HOTWELDED, 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
    • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
    • Longer outlet boxes available.
    • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
    • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
    • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
    • Stainless steel fasteners.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™
    • STRAINER KIT AVAILABLE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclamptite-boxscupper-copper
    • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
    • Skupina produktůClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěď
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39
    • Název OmniClassRoof Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké