Publikovat produkty
Entrance door glass with side leaf MéO
Entrance door glass with side leaf MéO

    Entrance door glass with side leaf MéO

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(18 recenze)

    Glass door with uneven leaves MéO, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 69 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Specifikace
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMeO-PE-2vtt
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůWood & aluminium doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Číslo OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Název OmniClassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie