Publikovat produkty
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSysteme_Rivepro
    • Skupina výrobkůPVC Eaves
    • Skupina produktůSoffit / Fascia boards
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC003208
    • Název ETIMEave
    • Název UNSPSCRoof fascias
    • Kód UNSPSC30151601
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
    • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Číslo OmniClass23-13 41 11 17
    • Název OmniClassRoof Fascias
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika Jižní Amerika Severní Amerika