Publikovat produkty
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapt-ccc-001
  • Skupina výrobkůRoof Edgings and Trims
  • Skupina produktůPerma-Tite
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING