Publikovat produkty
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
METALAIRE

Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5

Concentric louver face cube-core supply/return ceiling diffuser, designed for high capacity applications. Available with several border style configurations.

  • 1/2" Cube core return
  • 4-way air patterns only
  • Choice of 6 mounting frames
  • Snap-in/out core - simplifies installation
  • Sizes to handle full range of standard tonnage roof-top units
  • Supply/Return plenums are by others
Specifikace
  • DAF-CC5-1 Surface Mount
    DAF-CC5-2 Beveled Drop Face Surface Mount
    DAF-CC5-6 T-bar Lay-in
    DAF-CC5-7 Concealed Spline
    DAF-CC5-8 Tegular Lay-in

    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill
    28 Custom Color (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5500-DAF-CC5-Concentric-Supply-Return-Louvered-Face-Cube-Core
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké