Publikovat produkty
Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600
Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600
    METALAIRE

    Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600

    he models UP (un-insulated) and UPI (insulated) are designed to connect linear air distribution products to the ducted supply or return system.  The UP/UPI models are constructed of galvanized steel.  The standard height of the plenum is 10.5".

    Specifikace
      • Standard insulation on UPI is ½" Internal Fiberglass with other options available:
        • External fiberglass insulation (EI) 
        • Internal closed cell foam (CC) insulation 
      • Standard inlet sizes are 6" (round) or 8", 10", 12" and 14" (oval)
      • Standard lengths available are 24", 36", 48", 60" and 72".
      • Multiple damper options available:
        • Locking quadrant damper (LQ)
        • Inlet damper (ID)
        • Remote operated damper (ROD)
        • Face-operated damper (FODR)

      Un-insulated PlenumsUP-FAL - Un-insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
      UP-6600 - Un-insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
      UP-6675TZ - Un-insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

      Insulated Plenums
      UPI-6600 - Insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
      UPI-6675TZ - Insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6600-UP-UPI-LSD
    • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
    • Skupina produktůLinear Diffusers & Grilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké