Publikovat produkty
Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFL
Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFL
Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFL
Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFL
    METALAIRE

    Architectural Linear Formations Diffuser - Model AFL

    Architectural Linear Formations satisfy the most demanding engineering and architectural criteria, providing both superior air distribution performance and sculptured elegance. Available in several different border styles and slot configurations to provide an architecturally pleasing effect for a wide range of applications.

    • Specially designed air pattern controllers are easily adjustable to satisfy a myriad of applications
    • The pattern controllers allow airflow to be directed horizontally or vertically using either the standard blade or combo blade type controllers
    • The AFL linear diffusers are available for straight and curved applications
    • Model AFLC is designed for concealed mounting
    Specifikace
    • AFL-10 - 1" Slot
      AFL-15 - 1 1/2" Slot
      AFL-20 - 2" Slot
      AFL-25 - 2 1/2" Slot
      AFL-30 - 3" Slot

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAFL-Architectural-Linear-Formations-Diffuser
    • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
    • Skupina produktůLinear Diffusers & Grilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké