Publikovat produkty
Aluminum Perforated Diffuser with Pattern Controller - Model 7000/7000R
METALAIRE

Aluminum Perforated Diffuser with Pattern Controller - Model 7000/7000R

The series 7000 is an aluminum, perforated supply diffuser with curved blade pattern controllers mounted in the neck of the diffuser. Pattern controllers are adjustable from a horizontal to vertical discharge pattern. The face is secured with spring clips, providing quick removal and access to  the pattern controllers.

  • The face is secured with spring clips making removal and access to the pattern controllers easy
  • Units are available in 1-way, 2-way opposite, 2-way corner, 3-way, and 4-way patterns
  • The Series 7000 generates a "star pattern" directional discharge of air maximizing induction and room air mixing
  • Matching returns available: 7000R
  • The series 7000 is an excellent choice for VAV applications
Specifikace
  • Models
    Surface Mount

    7000-1 Surface Mounted - Supply
    7000R-1 Surface Mounted - Return
    Lay-In Mount
    7000-6 T-bar Lay-in - Supply
    7000-8 Tegular T-bar - Supply
    7000-9 Donn Fineline - Supply
    7000R-6 T-bar Lay-in - Return
    7000R-8 Tegular T-bar - Return
    7000R-9 Donn Fineline - Return

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    22 Black Back Pan
    28 Custom Color (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAluminum-Perforated-Diffuser-7000-7000R
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké