Publikovat produkty
Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL
METALAIRE

Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL

The series RL Aluminum Roto-Louver outlets are engineered for high capacity, long throw applications such as sports arenas, gymnasiums, conference centers, industrial plants and other large spaces. This series also offers models with gang operators (RL-GO) and dual flow blades (RL-DF).

  • The series RL units have the flexibility to change throw direction and spread of the discharge jet with individually adjustable deflection blades and a rotating cylindrical drum assembly
  • The series RL Roto-Louver outlets are an excellent choice for high capacity, long throw applications. These units offer flexibility allowing installation in a variety of applications
Specifikace
  • Models
    RL Standard Blades
    RL-DF Dual Flow Blades
    RL-GO Standard Blades with Gang Operator

    Finish
    04 Clear Anodized
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIndustrial-High-Capacity-Supply-Roto-Louver-RL
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůGrilles & Registers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11
  • Název OmniClassVentilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké