Publikovat produkty
Perforated Ceiling Diffuser - Model 7550/7550R
METALAIRE

Perforated Ceiling Diffuser - Model 7550/7550R

Series 7550 steel perforated supply/return ceiling diffusers are an excellent choice for VAV applications. Four adjustable pattern controllers mounted on the hinged diffuser face permit adjustability from vertical to horizontal discharge patterns. Matching returns(7550R), Aluminum(7550 AL), and Aluminum with steel backpan(7550 AF) models are also available in this series.

  • Series 7550 perforated supply diffusers have 4 adjustable pattern controllers mounted on the face of the diffuser
  • Series 7550 are square neck diffusers
  • The hinged, fully removable face allows access to the pattern controllers
  • Unit can be adjusted for 1-way, 2-way opposite, 2-way corner, 3-way, and 4-way patterns. In 4-way pattern, Series 7550 provides a 360°tight horizontal circular pattern along the ceiling
  • Border type 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar plaster frame (TBPF)
  • Matching returns available: 7500R (round neck) and 7550R (square neck)
Specifikace
  • Models
    Supply

    7550-1 Surface Mount
    7550-1-DF Surface Mount Drop Face
    7550-1-AF Surface Mount Aluminum Face
    7550-6 T-Bar Lay-in Steel
    7550-6-AF T-Bar Lay-in Aluminum Face
    7550-6-AL T-Bar Lay-in Aluminum
    7550-8 Tegular Steel
    7550-8-AF Tegular Aluminum Face
    7550-8-AL Tegular Aluminum
    7550-9 Donn Fineline / Bolt Slot Steel
    Return
    7550R-1 Surface Mount
    7550R-1-DF Surface Mount Drop Face
    7550R-1-AF Surface Mount Aluminum Face
    7550R-6 T-Bar Lay-in Steel
    7550R-6-AF T-Bar Lay-in Aluminum Face
    7550R-6-AL T-Bar Lay-in Aluminum
    7550R-8 Tegular Steel
    7550R-8-AF Tegular Aluminum Face
    7550R-8-AL Tegular Aluminum
    7550R-9 Donn Fineline / Bolt Slot Steel

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    22 Black Back Pan
    28 Custom Color (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPerforated-Ceiling-Diffuser-7550-7550R
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké