Publikovat produkty
Perforated Ceiling Diffuser - Model 7650/7650R
METALAIRE

Perforated Ceiling Diffuser - Model 7650/7650R

The series 7650 is a peforated ceiling diffuser with a square neck with curved blade pattern controllers mounted in the neck which are adjustable from a horizontal to vertical dishcharge pattern.  Series 7650 is available in steel, 7650-AF aluminum face with steel backpan, and 7650-AL aluminum construction.  The 7650 is an excellent choice for VAV applications.

  • The 7650 has a hinged fully removable face which allows access to the pattern controllers.
  • Units are available in 1,2 way opposite, 2 way corner, 3 and 4 way air patterns.
  • Border 6, T bar Lay in can be used in surface mounting applications by adding optional T bar Plaster Frame (TBPF)
  • Matching return avaialble  7650R.
Specifikace
  • Models
    Supply

    7650-1 Surface Mount
    7650-1-DF Surface Mount Drop Face
    7650-1-AF Surface Mount Aluminum Face
    7650-6 T-Bar Lay-in Steel
    7650-6-AF T-Bar Lay-in Aluminum Face
    7650-6-AL T-Bar Lay-in Aluminum
    7650-8 Tegular Steel
    7650-8-AF Tegular Aluminum Face
    7650-8-AL Tegular Aluminum
    7650-9 Donn Fineline / Bolt Slot Steel
    Return
    7650R-1 Surface Mount
    7650R-1-DF Surface Mount Drop Face
    7650R-1-AF Surface Mount Aluminum Face
    7650R-6 T-Bar Lay-in Steel
    7650R-6-AF T-Bar Lay-in Aluminum Face
    7650R-6-AL T-Bar Lay-in Aluminum
    7650R-8 Tegular Steel
    7650R-8-AF Tegular Aluminum Face
    7650R-8-AL Tegular Aluminum
    7650R-9 Donn Fineline / Bolt Slot Steel

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    22 Black Back Pan
    28 Custom Color (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPerforated-Ceiling-Diffuser-7650-7650R
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké