Publikovat produkty
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
    METALAIRE

    Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP

    The 5750RP round face plaque diffuser is the ideal diffuser for when both interior design and superior performance matter. The 5750RP combines the superior performance and ease of installation of a square backpan with the aesthetic appearance of a round face. While most commonly applied in T-bar applications, the 5750RP can also be applied in surface mount applications.

    • Ideal for architectural applications where round shapes are featured in the design.
    • Round neck sizes from 6-15" on 24 x 24 backpan modules.
    • Available in three frame styles: Surface Mount (-1), Lay-In T-bar (-6) and Donn (USG) Ceiling Grid (-9).
    • Standard construction is Steel. Optionally available in all Aluminum (AL) or Aluminized Steel (AS) construction.
    Specifikace
    • Models
      Surface Mount (-1 Border)

      5750RP-1 Surface Mount - Steel
      5750RP-1 AS Surface Mount - Aluminized Steel
      5750RP-1 AL Surface Mount - Aluminum
      Lay-In Mount (-6. -9 Border)
      5750RP-6 T-bar Lay-in - Steel
      5750RP-6 AS T-bar Lay-in - Aluminized Steel
      5750RP-6 AL T-bar Lay-in - Aluminum
      5750RP-9 Donn Fineline / Bolt Slot - Steel
      5750RP-9 AS Donn Fineline / Bolt Slot - Aluminized Steel
      5750RP-9 AL Donn Fineline / Bolt Slot - Aluminum

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      28 Custom Color (color match required)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRound-Face-Plaque-Diffuser-5750RP
    • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
    • Skupina produktůCeiling Diffusers
    • Datum zveřejnění2020-11-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké