Publikovat produkty
Square Modular Core Diffuser - Model 9000
METALAIRE

Square Modular Core Diffuser - Model 9000

Aluminum square modular core ceiling diffuser. Adjustable cores designed to provide a flexible range of air patterns.

  • The 9000 is a highly flexible directional mounting applications ceiling diffuser available in a wide range of border types
  • Modular cores can be adjusted to obtain 1, 2 way opposite, 2 way corner, 3 or 4 way air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches no tools required
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar PlasterFrame (TBPF)
  • The 9000 is an excellent choice for VAV applications
Specifikace
  • Models
    Surface Mount

    9000-1 Surface Mounted
    9000-2 Beveled Drop Surface Mount
    Lay-In
    9000-6 T-bar Lay-in
    9000-7 Concealed Spline
    9000-8 Tegular Lay-in
    9000-9 Donn Fineline / Bolt Slot Lay-in

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill
    28 Custom Color (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSquare-Modular-Core-Diffuser-9000
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké