Publikovat produkty
Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750
METALAIRE

Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750

Square panel-face ceiling diffuser. Steel construction with optional aluminized steel (5750 AS) and aluminum (5750 AL) construction. Model 5750T theatre diffuser also available with a perforated plaque for an added downblow air pattern.

  • Attractive single panel design blends well with all ceilings
  • The 5750 provides a tight 360°discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • Available in metric lay-in 600mm x 600mm
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • Face panel is easy to remove without tools
  • The 5750 is an excellent choice for VAV applications
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasquare-panel-face-diffuser-5750
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké