Publikovat produkty
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 z 5 hvězdiček4.0(12 recenze)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC