Publikovat produkty
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archivovány

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(17 recenze)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Specifikace
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALFA-BETA-GAMMA
    • Skupina výrobkůALFA BETA GAMMA
    • Skupina produktůALFA BETA GAMMA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-12
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Kód Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Popis Uniclass 2015External planter systems
    • Číslo OmniClass23-11 27 13 17
    • Název OmniClassPlanters