Publikovat produkty
ASTER PLANTER
Metalco
Archivovány

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Specifikace
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASTER
  • Skupina výrobkůASTER
  • Skupina produktůASTER
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
  • Popis Uniclass 2015External planter systems
  • Číslo OmniClass23-11 27 13 17
  • Název OmniClassPlanters