Publikovat produkty
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Archivovány

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Specifikace
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEDGE-DX
  • Skupina výrobkůEDGE
  • Skupina produktůEDGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
  • Název OmniClassExterior Benches