Publikovat produkty
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Archivovány

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFUENTE-DOG
  • Skupina výrobkůFUENTE
  • Skupina produktůFUENTE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-27
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Popis Uniclass 2015External furniture systems
  • Číslo OmniClass23-11 29 27
  • Název OmniClassExterior Fountains