Publikovat produkty
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
    Metalco
    Archivovány

    LIBRE BENCHES COLLECTION

    Collection of benches with or without backrest, equipped with two or three arched cast aluminum supports or vertical tubular steel supports. The seat surface and backrest are made up of a series of steel tubes, welded onto support shoulders connected to each other by a horizontal tubular steel bar.
    Specifikace
    • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLIBRE
    • Skupina výrobkůLIBRE
    • Skupina produktůLIBRE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-27
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches