Publikovat produkty
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Archivovány

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Specifikace
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOONSTONE
    • Skupina výrobkůMOONSTONE
    • Skupina produktůMOONSTONE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-12
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches