Publikovat produkty
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

MTH Concertto facade sheets contain several embossed panels in the form of squares or rectangles. In a Concertto facade, there are few cut edges and no straight horizontal surfaces that could collect dirt. This compact entity is durable and extremely rapid to install. The Concertto metal facade combines beautiful appearance and freedom of design with cost-effectiveness, rapid installation, and a high-quality result. Hot-galvanised steel sheeting with a PVDF coating (protective film) or paint, with a material thickness of 1.00 mm. Aluminium with a PVDF coating, with a material thickness of 1.00 mm or 1.20 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota66A
  • Skupina výrobkůConcertto
  • Skupina produktů66A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3200
  • Šířka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCSiding
  • Kód UNSPSC30151802