Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Carina - Soap Dish & Holder

Číslo položky: QM581941MTL
Výrobce: Metlex
Kategorie produktu: Carina
Skupina produktu: Soap Dish
Datum publikování: 2018-10-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furniture
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Popis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Popis: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Popis: Soap dishes
NBS Reference Kód: 35-75-82
NBS Reference Popis: Soap Dishes
Číslo OmniClass: 23-31 25 29 11
Název OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny