Publikovat produkty
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall

    Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall

    POLIEDRA SKY TECH 60 CV

    The Poliedra Sky Tech 60 CV series offer all-glass coplanar aesthetics on the outside, thanks to the use of mechanical retainers or the solution with structural glass.

    These systems can also be used with a mixed solution with an external aluminium cover, making the vertical or horizontal lines of the façade stand out.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMETRA_POLIEDRA-SKY-TECH-60CV
    • Skupina výrobkůCurtain Walls
    • Skupina produktůTraditional
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-02
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika