Publikovat produkty
Metra NC-S 170 HES - 2 fixed sashes with 1 central sliding sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 2 fixed sashes with 1 central sliding sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 2 fixed sashes with 1 central sliding sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 170 HES - 2 fixed sashes with 1 central sliding sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    The aluminium sliding system NC-S 170 HES is characterized by excellent thermal and acoustic insulation that give you the best comfort and will let you minimise your power consumption, as well as a high safety level. The presence of anti-tripping binaries with low thresholds avoids bothering steps.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNC-S_170_STH_HES_S1C_T2_FIX2
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-06
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika