Publikovat produkty
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-06
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika