Publikovat produkty
Metra AELLE-S 190 STH - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra AELLE-S 190 STH - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAELLE_190_STH_S4_T2_LS
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium-wood windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika