Publikovat produkty
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, the sliding system of the latest generation, designed for the realisation of big dimensioned glazed surfaces. NC-S 150 HES offers excellent thermal and acoustic insulation, resulting in higher energy savings and improved comfort through the use of innovative and eco-friendly materials that lead to better environmental sustainability and ensure a high safety level.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 – EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 – EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 150 mm Sash depth 60 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 46 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L-40mm
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-25
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika