Publikovat produkty
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES, the new casement system for windows and doors, that due to its versatile design meets all residential needs, from the old town centre to modern living spaces. Thanks to the excellent thermal and acoustic insulation, the High Energy Saving that distinguishes this new system allows to make your living space comfortable and to reduce your energy consumption. NC 75 HES, windows and doors that enhance your habitat.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-25
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText