Publikovat produkty
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Archivovány

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCablesphere_Rubber
  • Skupina výrobkůMetraflex
  • Skupina produktůMetraflex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing