Publikovat produkty
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS6310

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikace
    • Side station with angled sink base, drawer module and angled storage

      Length 63", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-artizan-ss6310
    • Skupina výrobkůDental Equipment
    • Skupina produktůArtizan® Expressions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)33
    • Šířka (palce)63
    • Hloubka (palce)19
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Číslo OmniClass23-25 17 13
    • Název OmniClassDental Equipment