Publikovat produkty
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O1

    Synthesis Side Casework completes the operatory package with storage modules, trash drops and sinks to improve workflow. The dentist and staff can also utilize the side cabinets as a secondary work surface.

    Standard Features

    • Available in four pre-defined storage units
    • Custom-length side cabinets can be created by connecting individual sink and storage units
    • Individual widths available: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Round End Sink: 36”, 42”, 48”, and 48” sink-storage combo
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Specifikace
    • O1 Model Specifications: 48" Sink and Storage Cabinet-24" Round Sink and 24" Storage Cabinet; (2) Round End Accessory and Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-synthesis-o1
    • Skupina výrobkůDental Equipment
    • Skupina produktůSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32
    • Šířka (palce)61.75
    • Hloubka (palce)19
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Číslo OmniClass23-25 17 13
    • Název OmniClassDental Equipment