Publikovat produkty
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

Multiple handle and panel styles

Specifikace
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamidmark-synthesis-steri-center-8
  • Skupina výrobkůDental Equipment
  • Skupina produktůSynthesis® Cabinetry
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)96
  • Hloubka (palce)25
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSheet metal
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015SL_25_30_22
  • Popis Uniclass 2015Dental laboratories
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Číslo OmniClass23-25 17 13
  • Název OmniClassDental Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS