Publikovat produkty
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
The Ritter 95 Exam Table is ideal for new medical practices, industrial first aid areas, school nurses’ stations or as an additional table for any practice. Its hardwood construction and H-Brace frame give it strength and stability, while its simple design allows easy access to patients… without obstructions. The table’s generous 27" width and 72" length accommodate nearly all patients, including the infirm and elderly, comfortably. And its convenient 30" height allows patients to get on and off the table easily.
  • 350-pound patient weight capacity
  • 27" W x 72" D x 30" H
  • Frame is a dark oak finish only
  • Paper roll holder included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaritter-95
  • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
  • Skupina produktůManual Examination Tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-04-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké