Publikovat produkty
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 z 5 hvězdiček4.1(14 recenze)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBM_Stairs_I-L-U
  • Skupina výrobkůStair systems
  • Skupina produktůTrapp + rekkverk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)4000
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)6000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště

Dostupnost regionu

Evropa