Publikovat produkty
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCRE10
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu