Publikovat produkty
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

The CW Series is our economical wide body channel support. It offers additional stability and load-bearing capacity over the C Series. The CW Series is designed to support gas and refrigeration piping systems, cable trays, electrical conduit, or hundreds of other applications.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCW
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké