Publikovat produkty
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMC-10D-27
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu