Publikovat produkty
ACV Automatic Control Valve – Reduced Port
MIFAB

ACV Automatic Control Valve – Reduced Port

The Automatic Control Valve shall be a Ductile Iron Body and Cover design. The Valve shall have a resilient seal disc, guided top and bottom; Bottom guide will be vanes, sliding in a stainless steel seat arrangement, single seated line pressure operated, diaphragm actuated, pilot controlled, valve. The valve shall seal by means of a stainless steel seat. All parts are to be replaceable in the field without removing the valve from the line. All flange dimensions including face to face lengths shall conform to ISO Standards.
Specifikace
  • SKUs: ACV2.50, ACV3.00, ACV4.00, ACV6.00, ACV8.00, ACV10.00, ACV12.00, ACV16.00, ACV20.00, ACV24.00
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacv-automatic-control-valve-reduced-port
  • Skupina výrobkůBEECO (Backflow Valves)
  • Skupina produktůACVs & PRVs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Popis Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 47
  • Název OmniClassPressure Regulating Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké