Publikovat produkty
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.
    Specifikace
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabig-max-hdpe-grease-interceptor
    • Skupina výrobkůInterceptors
    • Skupina produktůGrease Interceptors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Kód ETIMEC010271
    • Název ETIMOil/petrol/grease trap
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
    • Číslo OmniClass23-27 37 11
    • Název OmniClassGrease Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING