Publikovat produkty
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Specifikace
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotac-rubber-support
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůRubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Kód ETIMEC011121
  • Název ETIMPipe support
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports