Publikovat produkty
C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas
MIFAB

C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas

MIFAB® C1100-T Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with 1/8” recess for tile and stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Specifikace
  • SKUs: C1102-T, C1103-T, C1104-T, C1105-T, C1106-T
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotac1100-t-floor-cleanout-for-tile-areas
  • Skupina výrobkůCleanouts
  • Skupina produktůFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING