Publikovat produkty
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

MIFAB® C1450-RD Series line cleanout plug with blind tapping and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Specifikace
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotac1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Skupina výrobkůCleanouts
  • Skupina produktůAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING