Publikovat produkty
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Specifikace
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Název CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors