Publikovat produkty
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

The CB10 Bridge channel is designed as a superior sleeper for HVAC equipment, cable tray, roof walkway systems, refrigeration equipment and many other applications. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material or other flat surfaces.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCB10
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports