Publikovat produkty
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

The CE Series is designed for extended support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.
Specifikace
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotace10-extension-series
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůRubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Kód ETIMEC011121
  • Název ETIMPipe support
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports