Publikovat produkty
CXP Rubber Support
MIFAB

CXP Rubber Support

The CXP model is designed as an economical support of all types of conduit, pipes, and literally hundreds of other applications. The CXP is UV resistant and suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Specifikace
  • SKUs: CXP, CXP-2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacxp-rubber-support
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůRubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Kód ETIMEC011121
  • Název ETIMPipe support
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké