Publikovat produkty
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Specifikace
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacxw-widebody-rubber-support
  • Skupina výrobkůC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Skupina produktůWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Kód ETIMEC011121
  • Název ETIMPipe support
  • Název UNSPSCRubber support block
  • Kód UNSPSC30151509
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Popis Uniclass 2015Pipeline supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports